Kalıptaki koşullara bağlı olarak, farklı tipte markalama kaşeleri kullanılır. Ayrıca, özel tipleri seçme seçeneğiniz de vardır. Kapsamlı ürün yelpazemizi keşfedin.
![](/TR/TR/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-13_IN.jpg)
Standart markalama kaşeleri, uzun
![](/TR/TR/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-OHV-2_INT.png)
- Ok ekinin yükseklik ayarı olan ve olmayan varyantları mevcuttur (sabit yükseklikte)
- Ayrık hat yüzeyinden hızlı ve kolay kullanım
- Birçok çap ve işaretleme çeşidi mevcuttur
- Arka taraftan vidalanabilir
- Eşleşen ok eki: E 2410
İnce cidarlı parçalar için ipucumuz - Sabit yüksekliğe sahip damgalar
Sabit yüksekliğe sahip kaşeler özellikle ince cidarlı ve teknik açıdan karmaşık parçalarınişaretlenmesi için uygundur.
- Ok ucu ile ana gövde arasında istenmeyen bir basamak oluşmasını önler
- Taban gövdesindeki anahtar soketi sayesinde bölünmüş hat yüzeyinden takma ve çıkarma mümkündür
Kurulum
![](/TR/TR/media/DRW_PRO_ASM_E2400_INT.png)
![](/TR/TR/media/DRW_PRO_ASM_E24005_INT.png)
Standart markalama kaşeleri, kısa
Düşük yükseklikleri sayesinde yerden tasarruf sağlayan kısa pullar, özellikle ince cidarlı çekirdek plakalarındakullanılmak için uygundur.
Doğrudan ek parçaya bastırılırlar ve gerekirse yerlerine yapıştırılabilirler Montaj sırasında ok ucuna basmayın. Bu, montajdan önce ya çıkarılmalı ya da uygun bir montaj manşonuna yerleştirilmelidir.
![](/TR/TR/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-kurz-2_INT.png)
- Ayrık hat yüzeyinden hızlı ve kolay kullanım
- Birçok çap ve işaretleme çeşidi mevcuttur
- Eşleşen ok eki: E 2430
Kilitleme fonksiyonlu markalama kaşeleri
Ok eki tanımlanmış pozisyonlara kilitlenir. Bunun avantajı, yüksek enjeksiyon basınçlarında bile ok ucunun otomatik olarak dönmemesidir.
![](/TR/TR/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-8_MS.jpg)
- Ok ekinin mandallanmasıyla sabit ok konumu
- 340°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir
- Sabit yükseklikle
- Bölünmüş çizgi yüzünden kolay kurulum ve çıkarma
Kısa versiyon
![](/TR/TR/media/PIC_PRO_GRP_Stempel-Rastfunktion_INT.png)
Damga doğrudan ek parçanın içine bastırılır ve bir vida kullanılarak bölünmüş hat yüzeyinden çıkarılabilir.
Uzun versiyon
Çoklu kaşe
![](/TR/TR/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Multistempel_INT.png)
Tek bir damga kullanarak bileşenlerinizi ay ve yıl numaralarıyla işaretleyin. Bu damga üzerindeki altı yıllık tarihler sayesinde, yıl dönümünde ok ekini değiştirmekten tasarruf edersiniz.
- Ay ve yılı tek bir damga üzerinde ayarlarken zaman tasarrufu
- Sabit yüksekliğe sahip ok ekinin mandallanmasıyla sabit ok konumu
Ayar
- Yılı ayarlayın: Sağa dönün
- Ayı ayarlayın Sola doğru çevirin
Kurulum
![](/TR/TR/media/DRW_PRO_ASM_E2420MR_INT.png)
Etiketleme kaşesi
![](/TR/TR/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Produktkennzeichnung-1_INT.png)
- Doğrudan ek parçaya bastırılmış veya yapıştırılmış
- CE, gıda güvenliği ve geri dönüşüm sembolleri ile işaretleme
- DIN 6120 uyarınca 6 farklı plastik türü için geri dönüşüm kodlu markalama kaşesi
Markalama kaşesi, işaretlenebilir
Özellikle basınçlı döküm alanında, özelleştirilmiş işaretleme için sıcak iş çeliği 1.2343'ten yapılmış markalama kaşelerini sunuyoruz.
![](/TR/TR/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-markierbar-1_INT.png)
- Özel ay işaretlemesi ile sabit yıl işaretlemesi
- Sertliği 45 HRC olan sıcak iş çeliği 1.2343 sayesinde basınçlı döküm kalıpları için en uygunudur